製品概要
概要
The VNI414K (for loads up to 0.6 A) and VNI4140K-32 (for loads up to 1.0 A) are monolithic 4-channel drivers featuring very low RDS(on) and per-channel diagnostic. The ICs, realized in STMicroelectronics™ VIPower™ technology, are intended to drive any kind of load with one side connected to ground.
Active channel current limitation combined with thermal shutdown, independent for each channel, and automatic restart, protect the device against overload.
A channel in an overload condition overheats and turns OFF and back ON automatically in order to maintain its junction temperature between TTSD and TR. If this condition makes case temperature reach TCSD, the overloaded channel is turned OFF and restarts only when case temperature has decreased down to TCR. In case of more than one channel in overload, restart of the overloaded channels is not simultaneous, in order to avoid high peak current from the supply. Non-overloaded (non-overheated) channels continue operating normally.
The four open drain STATUSX output pins indicate per-channel overtemperature conditions.
-
特徴
- Operating output current: 0.6 A (VNI4140K) or 1.0 A (VNI4140K-32) per channel
- Per channel short-circuit protection
- Per channel overtemperature protection
- Thermal case protection
- Not simultaneous channel reactivation at Thermal case reset
- All type of loads (resistive, capacitive, inductive load) are driven
- Loss of GND protection
- Undervoltage shutdown with hysteresis
- Overvoltage protection (VCC clamping)
- Very low supply current
- Per channel open drain thermal fault pins
- 5 V and 3.3 V compatible I/Os
- Fast demagnetization of inductive loads
- Designed to meet IEC61131-2, IEC61000-4-4, and IEC61000-4-5
- ESD according to IEC 61000-4-2 up to ±25 kV
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 25 Jun 2024 | 25 Jun 2024 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 16 Dec 2014 | 16 Dec 2014 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 16 Dec 2014 | 16 Dec 2014 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Oct 2024 | 28 Oct 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 13 Jun 2016 | 13 Jun 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VNI4140K-32 | 量産中 | PowerSSO 24 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VNI4140KTR-32 | 量産中 | PowerSSO 24 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VNI4140K-32
Package:
PowerSSO 24Material Declaration**:
VNI4140KTR-32
Package:
PowerSSO 24Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNI4140K-32 | 量産中 | 2.8922 / 1k | 2 distributors | PowerSSO 24 | Tube | MALAYSIA | EAR99 | NEC | |||||
VNI4140KTR-32 | 量産中 | 2.8922 / 1k | 2 distributors | PowerSSO 24 | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC |
VNI4140K-32 量産中
VNI4140KTR-32 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。