省スペースで低背型のACEPACK 1、およびACEPACK 2パワー・モジュールは、低コストなプラスチック・パッケージにおいて、高電力密度および優れた信頼性を実現しています。本パワー・モジュールは、6パック(3相フルブリッジ)およびコンバータ・インバータ・ブレーキ(CIB)、3レベル、4パック、ハーフブリッジなどのさまざまなトポロジで提供されます。電流定格は5A~100A、電圧定格は650V~1200Vです。

組込みNTCサーミスタを搭載したこれらの高信頼性パワー・モジュールでは、伝導性とスイッチング損失との間で最適なトレードオフを実現し、非常に高い周波数のコンバータ・システムの効率を最大化します。アプリケーションの内部構成により、3kW~30kWの出力範囲のハードスイッチング回路に対応します。

ACEPACKパワー・モジュール

ACEPACK 1および2の主なメリットの1つは、さまざまなプロセス・テクノロジーを統合できることです。シリコン・カーバイドとシリコンの両方(IGBTや高耐圧MOSFETなど)を統合可能です。

さらに、柔軟性の高い安定した実装を確保するために、プレスフィット・ピンに加え、はんだ付けピンがオプションとして提供されています。

ACEPACK 1および2パワー・モジュールは、STのSTPOWERファミリの製品です。
  • 小型:パワー・モジュール内に統合することで、ソリューションのサイズを縮小し、BOMを簡素化することができます。
  • ACEPACKモジュールは、STの先進的なシリコン・テクノロジーおよびクラス最高レベルのSiC(シリコン・カーバイド)MOSFETを採用しています。
  • STは、サプライ・チェーンを完全に管理できる独立デバイス・メーカです。

STのSTPOWERモジュールFinderモバイル・アプリをダウンロードしてインストールすれば、アプリケーションに最適なACEPACK STPOWERモジュールを見つけることができます。使いやすい製品セレクタにより、パラメータ検索エンジンを使用して、スムーズでシンプルなナビゲーション操作を実現し、適切な製品を迅速にお探しいただけます。Google PlayおよびApp Storeから入手可能です。

アプリケーション

ACEPACK 1および2パワー・モジュールは、産業用モータ・ドライブ、ソーラー・パネル、UPS、溶接機、充電ステーション、パワー・マネージメント・ソリューションといった産業用アプリケーション向けに特別に最適化されています。

また、オンボード・チャージャ(OBC)やDC-DCコンバータなどの車載用アプリケーションにも対応しています。

産業用モータ・アプリケーション
  • 誘導モータ制御
  • PMSM/ブラシレスDCモータ制御
  • スイッチト・リラクタンス・モータ制御
ソーラー・パネル・アプリケーション
  • 集中型太陽光発電
  • 配電
パワー・マネージメント・ソリューション
  • 産業用電源
  • DC-DCコンバータ
  • AC-DCコンバータ

製品タイプ

本製品ポートフォリオには、公称電圧定格650V~1200Vで電流定格5A~100AのシリコンIGBTとMOSFETやSiC MOSFETベースのパワー・モジュールが含まれています。

メリット

  • 高電力密度
  • 高い信頼性と堅牢性
  • 小型設計で高コスト効率のシステム・アプローチ
  • 柔軟性が高いため、開発者はさまざまなパワー・スイッチング・デバイスに複数のトポロジを実装できます。
  • シンプルで信頼性と耐久性の高い実装
  • STのシリコン・ソリューション(SiC MOSFET、Si MOSFET、IGBT、およびダイオード)でサプライ・チェーンのセキュリティを確保