ACEPACK DRIVEは、HEVおよびEVのトラクション・インバータ向けに最適化された小型のパワー・モジュールです。より高出力で高効率のソリューションを求める自動車メーカーの高まり続けるニーズに対応できます。
このパワー・モジュールは、STが開発した実績のあるテクノロジーである第3世代のSiCパワーMOSFETをベースとしています。同期整流動作モードできわめて低い単位面積当たりのオン抵抗(RDS(on))、少ないスイッチング損失、卓越した性能を実現し、EVの航続距離と効率を最大限高めるとともに、より小型のバッテリ・パックを使用することができるようになります。その特性から、高効率と高出力を必要とするその他のモータ制御アプリケーションでも使用できます。
ACEPACK DRIVEは、高電力密度を実現する優れたオールインワン・ソリューションとして設計されており、開発期間を短縮することができます。また、さまざまなACバス・バー・オプションおよび内蔵のNTCにより、お客様のシステムで容易に使用および実装することができます。さらに、業界標準のフットプリントにより、駆動基板の設計作業を削減します。このモジュールでは、基板へのダイの焼結処理およびプレス・フィット接続により、高い信頼性と長寿命のアプリケーションを確保されています。
このモジュールはSTの技術革新の成果であり、STの製品ポートフォリオ初の直接液体冷却方式ソリューションです。これによって、熱性能を著しく改善することができます。ACEPACK DRIVEパワー・モジュールはSTPOWERファミリの製品です。
アプリケーション
ACEPACK DRIVEは、車載分野のメイン・トラクション・インバータ・アプリケーション向けに特別に最適化されたブランドです。






製品タイプ
第3世代のSiC MOSFETをベースとする新しいACEPACK DRIVEパワー・モジュールは、溶接またはねじ込み接続可能な各種バス・バー設定で使用できます。この製品ポートフォリオには、180kW~300kW超の電力範囲および750V~1200Vの電圧範囲に対応した6パック・トポロジのデバイスが含まれています。
製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット
- きわめて高い電力密度と効率
- トラクション・インバータ・プラグ・アンド・プレイ・ソリューション
- AMB基板と直接液体冷却方式のベースプレートによる最適な熱性能
- 開発期間を短縮するコスト効率に優れたソリューション
- 浮遊インダクタンスを最小化するように最適化されたレイアウト
- きわめて優れたRDS(on)
- 溶接またはねじ込み接続可能な各種バス・バーにより、アプリケーション領域を拡大
- 高い信頼性と堅牢性