製品概要
概要
The ACEPACK DRIVE is a compact sixpack module optimized for hybrid and electric vehicles traction inverter. This power module features switches based on silicon carbide Power MOSFET 3rd generation, are characterized by very low RDS(on), very limited switching losses and outstanding performances in synchronous rectification working mode. This will ensure superb efficiency in final application, saving battery recharging cycles.
A copper base plate with pin-fin base structure make direct fluid cooling available for this power module minimizing thermal resistance.
A dedicated pin-out has been developed to get the best switching performances and press-fit pins will ensure optimal connection with driving board.
-
特徴
- AQG 324 qualified
- 1200 V blocking voltage
- 3.8 mΩ of typical RDS(on)
- Maximum operating junction temperature TJ = 175 °C
- Very low switching energy
- Low inductive compact design for an higher power density
- Si3N4 AMB substrate to improve thermal performance
- SiC Power MOSFET chip sintered to substrate for improved lifetime
- 4.2 kV DC 1 s insulation
- Directly liquid cooled base plate with pin-fins
- Three integrated NTC temperature sensors
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ADP280120W3 | 量産中 | ACEPACK DRIVE | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP280120W3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ADP280120W3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。