製品概要
概要
The BDW93CFP is a silicon Epitaxial-Base NPN transistor in monolithic Darlington configuration mounted in TO-220FP fully molded insulated package. It is intented for use in power linear and switching applications.
The complementary PNP type is the BDW94CFP.
-
特徴
- 2000 V DC INSULATION (U.L. COMPLIANT)
- STMicroelectronics PREFERRED SALESTYPES
- COMPLEMENTARY PNP - NPN DEVICES
- MONOLITHIC DARLINGTON CONFIGURATION
- FULLY MOLDED INSULATED PACKAGE
- INTEGRATED ANTIPARALLEL COLLECTOR-EMITTER DIODE
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
BDW94CFP | 量産中 | TO-220FP | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDW94CFP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
BDW94CFP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。