CATEGORIES

パワー・トランジスタ

ダーリントン

STは、ベース・アイランド技術に基づいた電圧範囲400VまでのNPN / PNP型ダーリントン・トランジスタを提供しています。小型スルーホールのTO-92から高出力のISOTOPまで、幅広いパッケージ・オプションが用意されています。

ダーリントン・トランジスタダーリントン・トランジスタは、STPOWERファミリの製品です。

ダーリントン・トランジスタの主な特徴

  • 750を超える最小保証ゲイン
  • 広い逆バイアス安全動作領域(RBSOA)
  • 統合フリーホイール・ダイオード・オプション

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率の、カスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。