CATEGORIES

パワー・トランジスタ

650V IHシリーズ:ソフト・スイッチング(16kHz~60kHz)

650V IGBT IHシリーズは、きわめて高い電力効率を実現し、誘導加熱システムやソフトスイッチング・アプリケーションに最適な製品です。IGBTはSTPOWERファミリの製品です。

IHシリーズは、きわめて低いVCE(sat) およびターン・オフ損失により、最終アプリケーションの効率向上に貢献します。

現在、40Aおよび50AのデバイスがTO-247(ロング・リード)パッケージで提供されており、20Aおよび30Aのデバイスは現在開発中です。

主な特徴

  • 広い周波数範囲: 16kHz~60kHz
  • きわめて低いVCE(sat): 1.5V(Typ.)
  • 低い熱抵抗
  • 最高動作温度: 175°C(TJ
  • 650Vのきわめて高速なソフト・リカバリ・フリーホイール・ダイオード

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護により高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーションに適したソリューションの設計をサポートします。