STは、STPOWER STripFET F8テクノロジーの導入により、低電圧MOSFETのポートフォリオを拡張しました。
このAEC-Q101認定済みテクノロジーは、30V~150Vの幅広いパッケージ・ソリューションを提供することで、非常に高い電力密度ソリューションのあらゆる要件に対応します。
STripFET F8テクノロジーは、ボディ・ダイオードのプロパティを最適化しながら、オン抵抗とスイッチング損失の両方を低減することで、エネルギーを節約し、電力変換、モータ制御、配電回路の低ノイズ化を実現します。

アプリケーション
これらのNチャネル低電圧MOSFETは、システム設計を簡素化し、車載用、コンピュータ & 周辺機器、データ・センター、通信、太陽光発電システム、電源 & コンバータ、バッテリ・チャージャ、家庭用 & 業務用電気製品、ゲーム、ドローンなどのアプリケーションで効率を向上させます。
製品タイプ
STの先進的なSTripFET F8テクノロジーは、デバイス静電容量が低いため、ゲート・ドレイン間電荷などの動的パラメータを最小限に抑えることができます。これにより、高速スイッチングが可能になり、高いシステム効率が実現されます。設計者は、STripFET F7テクノロジーよりも高いスイッチング周波数を選択できるため、容量性部品や磁気部品を小型化することができます。その結果、回路サイズや部材コストの削減を実現できると同時に、最終アプリケーションの電力密度が向上します。
メリット
- 効率向上および小型化に貢献するきわめて低い伝導損失
- 低EMIエミッション
- ボディ・ダイオードのソフト・リカバリおよび低ゲート・ドレイン間電荷により、優れたスイッチング動作を確保
- ゲート閾値電圧の厳密な制御により、並列接続を容易化
- パッケージ・ソリューションの小型化を実現