CATEGORIES

パワー・トランジスタ

パワー・バイポーラ・トランジスタ(1000V~2000V)

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STの1000V~2000V耐圧パワー・バイポーラ・トランジスタは、電源および照明アプリケーションに最適な製品です。最大2000Vのブレークダウン電圧で使用でき、ST独自のプレナー拡散コレクタ技術により、コストと性能間の最適なトレードオフを実現しています。パワー・バイポーラ・トランジスタはSTPOWERファミリの製品です。

主な特徴

  • 伝導損失を最小化する低い飽和電圧
  • 高速スイッチング
  • ゲインのばらつきを抑制(水平偏向に使用可能なゲインのばらつきが小さい専用シリーズ)

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション設計に貢献します。