CATEGORIES

パワー・トランジスタ

MDmesh K6シリーズ

MDmesh K6シリーズは、STの最新の超高耐圧スーパー・ジャンクション技術を採用したパワーMOSFETです。

 

800Vの耐圧性能、クラス最高のパフォーマンスおよび優れた使いやすさを兼ね備えた製品です。MDmesh K6シリーズは、DPAKパッケージにおいて、800V耐圧で最高のRDS(on)(220mΩ)特性を実現しています。LEDドライバやHIDランプといった照明アプリケーションや、アダプタやフラットパネルTVといったフライバック・トポロジに基づいたスイッチング電源(SMPS)に最適です。また、スルーホール・パッケージやSMDパッケージと組み合わせたきわめて優れたRDS(on)を特徴としています。これにより、同一のオン抵抗でダイ・サイズの小型化とコスト削減を実現し、システム全体の小型化に貢献します。さらに、従来製品と比較して閾値電圧VGS(th)が低いため、駆動電圧を下げ、電力損失の低減に貢献します。

 

NチャネルMOSFETは、STPOWERファミリの製品です。

 

主な機能:

  • 800Vの電圧範囲向け業界最高のRDS(on)特性
  • 高速スイッチング
  • 低VGS(th)
  • 低Qg

 

主なメリット

  • 高効率化および設計の簡略化に貢献
  • フライバック・トポロジ・アプリケーションに最適