CATEGORIES

パワー・トランジスタ

パワー・バイポーラ・トランジスタ(500V~1000V)

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STの高耐圧パワー・バイポーラ・トランジスタ(定格電圧500V~1000V)は、バッテリ・チャージャ、電源、および照明アプリケーションに最適です。高耐圧パワー・バイポーラ・トランジスタは、STPOWERファミリの製品です。

高耐圧パワー・バイポーラ・トランジスタの主な特徴

  • バッテリ・チャージャを起動するために500µAで最小ゲインを保証
  • 高速スイッチング
  • hFEのばらつきの減少と制御によるランプ・バラスト設計の簡略化
  • フリーホイール・ダイオード統合オプションによるBOM削減
  • 高耐圧

STのパワー・バイポーラ・トランジスタの製品ポートフォリオには、高速スイッチング機能を備えた1000V超および500V未満のNPN-PNPパワー・トランジスタも含まれています。

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率の、カスタマイズされたアプリケーション開発をサポートします。