CATEGORIES

パワー・トランジスタ

パワー・バイポーラ・トランジスタ(~500V)

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STは、NPN / PNP型パワー・バイポーラ・トランジスタ(~500V)の業界標準デバイスおよび独自デバイスを提供しています。パワー・バイポーラ・トランジスタはSTPOWERファミリの製品です。

主な特徴

  • VCE(sat)とゲインを向上させる第2世代のベース・アイランド・テクノロジに基づく15V~120VのBJT
  • プロ用AB級オーディオ・アンプ向けの優れたゲイン直線性とペア・マッチングを備えた150V~300Vの専用部品
  • 駆動要件を低減する超高ゲイン特性
  • 伝導損失を最小化する超低飽和電圧
  • 高速スイッチング
  • 最新のPowerFLAT 2 x 2 mm2など、小型SMDパッケージの幅広いポートフォリオ

STのパワー・バイポーラ・トランジスタの製品ポートフォリオには、高耐圧および定格電圧>1000VのNPN / PNP型トランジスタも含まれています。

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。