STの550V~650V MDmesh M5高電圧スーパー・ジャンクションMOSFETは、ソーラー・インバータ、コンスーマ製品の電源、調光およびEV / HEVなどのハードスイッチング・アプリケーションにおけるハイパワーPFCおよびPWMトポロジ向けに最適化されています。
幅広いパッケージで提供されるSTのMDmesh M5シリーズは、低オン抵抗および低ゲート電荷(Qg)により、低消費電力かつ小型の、信頼性に優れた製品開発を実現します。パッケージ・オプションには、専用制御ピンでスイッチング効率を改善した新しい4リードTO247-4パッケージ、金属ドレイン・パッドを露出させて放熱効率を高めた高さ1mmの表面実装型PowerFLAT 8 x 8 HVおよびPowerFLAT 5 x 6 HVパッケージが含まれています。パワーMOSFETは、STPOWERファミリの製品です。
主な特徴
- 効率向上および小型化に貢献するきわめて低いRDS(on)
- RDS(on)と静電容量プロファイルの間の最適なトレードオフによりハイパワーPFCの性能を向上
STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。