CATEGORIES

パワー・トランジスタ

MDmesh M2シリーズ

MDmesh M2シリーズは、きわめて低いゲート電荷(Qg)と優れた出力静電容量(Coss)プロファイルを兼ね備えたスーパー・ジャンクションMOSFETです。共振型電源(LLCコンバータ)での使用に最適な製品です。

MDmesh M2シリーズは、ブレークダウン電圧が400V~650VのNチャネル スーパージャンクションMOSFETです。専用制御ピンでスイッチング効率を改善した新しい4リードTO247-4パッケージや、金属ドレイン・パッドを露出させて放熱効率を高めた高さ1mmの表面実装型PowerFLAT 8x8 HVおよびPowerFLAT 5x6 HVなど、幅広いパッケージで提供されます。MDmesh M2シリーズは、STPOWERファミリの製品です。

主な特徴

  • きわめて低いQgによる効率向上
  • 共振電源(LLCコンバータ)向けに最適化されたゲート電荷と静電容量プロファイル

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション設計をサポートします。

MDmesh M2 series