製品概要
概要
This Power MOSFET series realized with STMicroelectronics unique STripFET™ process is specifically designed to minimize input capacitance and gate charge. It is therefore ideal as a primary switch in advanced high-efficiency isolated DC-DC converters for Telecom and Computer applications. It is also suitable for any application with low gate charge drive requirements.
-
特徴
- Designed for automotive applications and AEC-Q101 qualified
- Exceptional dv/dt capability
- 100% avalanche tested
- Application-oriented characterization
- 175 °C operating range
- Low threshold drive
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STB60NF06LT4 | 量産中 | D2PAK | オートモーティブ | Ecopack1 (*) |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STB60NF06LT4 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STB60NF06LT4 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。