製品概要
概要
The STL165N10F8AG is a 100 V N-channel enhancement mode Power MOSFET designed in STripFET F8 technology featuring an enhanced trench gate structure.
It ensures a state-of-the-art of figure of merit for very low on-state resistance while reducing internal capacitances and gate charge for faster and more efficient switching.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- MSL1 grade
- 175 °C maximum operating junction temperature
- 100% avalanche tested
- Low gate charge Qg
- Wettable flank package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
LIB | 1.0 | 10 Jul 2024 | 10 Jul 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL165N10F8AG | 量産中 | PowerFLAT 5x6 WF | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2025-02-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL165N10F8AG | | | 1 distributors |
STL165N10F8AG 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。