ASIP(Application-Specific Integrated Products)

ASIPテクノロジーとは

STのASIPテクノロジーは、システム・レベル(IEC61000-4-2準拠)のESDプロテクション、過電圧や過電流に対する保護機能を備えて最適化されたEMIフィルタ、および低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、マルチプレクサ、レベル・トランスレータといった他のIPを集積して、ディスクリート構成よりもBOMコストを最適化します。このソリューションにより、設計者はシステムのコストおよび実装面積の削減、回路設計の簡略化が可能となります。

STのASIPについて 

STのASIPは、STM32マイクロコントローラまたはTeseo GNSS ICのコンパニオン・チップとして、最適化された集積回路を提供し、性能や集積度を損なうことなくコストを最適化しながらシステムを簡単に設計することができます。

STの製品は、DC電源入出力(USB Type-C®または任意のカスタム・コネクタを含む)、HDMI、およびディスプレイ・ポートの信号調整、ESDプロテクション付きのLNAインピーダンス整合、プログラマブル・ロジック・コントローラ入力回路向けのカレント・リミッタ、センサやLEDプロテクション、USB Type-C®ポート・プロテクションといった広範囲のアプリケーションを対象としています。

以下は、STM32マイクロコントローラ向けのUSB Type-C®ポート・プロテクション(TCPP)コンパニオン・チップです。
STのウェブサイトからUSB Type-C® / Power Deliveryソリューションを参照することが可能です。これらは、STの専用のGitHub上でTCPPシリーズの製品セレクタを使って選択することができます。