製品概要
概要
The ECMF04-4HSWM10Y is an integrated common mode filter designed to suppress EMI/RFI common mode noise on high speed buses HDMI 1.4, USB 3.1 and MIPI. It is designed to replace discrete common mode chokes or LTCC.
The device embeds ESD protections on connector side to meets ISO 10605 requirements.
Packaged in QFN-10L with wettable flank, it is compatible with automatic visual inspection.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- 3.5 GHz differential bandwidth to comply with HDMI 2.0, HDMI 1.4, USB 3.1, MIPI and LVDS
- Common mode attenuation on LTE, GSM, and GPS frequencies:
- -13 dB at 0.7 GHz
- -24 dB at 1.5 GHz
- -30 dB at 2.4 GHZ
- -26 dB at 2.7 GHZ
- -16 dB at 5.0 GHZ
- Wettable flank for automatic optical inspection
- Low PCB space consumption: 3.5 mm²
- Thin package for compact applications: 0.75 mm
- RoHS package
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 03 Jul 2020 | 03 Jul 2020 |
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Mar 2020 | 02 Mar 2020 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2024 | 01 Aug 2024 | |
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2024 | 01 Aug 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ECMF04-4HSWM10Y | 量産中 | QFN-10L WF | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ECMF04-4HSWM10Y | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ECMF04-4HSWM10Y 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。