ECMF4-2459A6M10Y

量産中
Education

ESDプロテクション内蔵の車載用コモンモード・フィルタ(9GHz帯域幅、QFN-10Lパッケージ)

Download datasheet

製品概要

概要

ECMF4-2459A6M10Yは集積型のコモン・モード・フィルタで、HDMI 2.0、HDMI 2.1、HDMI 1.4およびDisplayPort、FPD Link III、GMSL、USB3.2 Gen 1 / 2、MIPIといった高速バス上でのEMI / RFIコモン・モード・ノイズを抑制するよう設計されています。ディスクリートのコモン・モード・チョークまたはLTCCとの置き換えが可能です。

コネクタ側にESDプロテクションが内蔵され、ISO 10605要件に適合しています。

ウェッタブル・フランク構造を採用したQFN-10Lパッケージで提供され、自動目視検査に対応します。

  • 特徴

    • AEC-Q101準拠
    • HDMI2.0 / HDMI2.1 / HDMI1.4、USB 3.2 Gen1 / USB 3.2 Gen2 / MIPI / DisplayPort / FPD Link III / GMSLに準拠する9GHzの差動帯域幅
    • LTE / GPS / Wi-Fi / V2x各周波数に対するコモン・モードでの減衰
      • -13dB @ 1.5GHz
      • -34dB @ 2.4GHz
      • -20dB @ 5.9GHz
    • 自動光学検査対応のウェッタブル・フランク構造
    • 小さいPCB占有面積: 3.5mm²
    • 小型アプリケーションに最適な薄型パッケージ: 0.75mm
    • RoHSパッケージ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - ECMF4-2459A6M10Y

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
ECMF4-2459A6M10Y
量産中
QFN-10L WF オートモーティブ Ecopack2 10 2020-10-23T00:00:00.000+02:00

ECMF4-2459A6M10Y

Package:

QFN-10L WF

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN-10L WF

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
ECMF4-2459A6M10Y
Available at distributors

販売代理店在庫 ECMF4-2459A6M10Y

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ECMF4-2459A6M10Y 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ECMF4-2459A6M10Y

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。