製品概要
概要
The EMIF02-SPK03F2 chip is a highly integrated device designed to suppress EMI/RFI noise for interface line filtering.
The EMIF02-SPK03F2 is 2-channel, ultra compact, high attenuation filter available in 0.5 mm pitch WLCSP package. Additionally, this filter includes ESD protection circuitry, which prevents damage to the protected device when subjected to ESD surges up 30 kV.
-
特徴
- 2-channel EMI symmetrical (I/O) low-pass filter
- High efficiency in EMI filtering:
- S21 attenuation, -40 dB at 900 MHz
- Xtalk, in audio band, -60 dB
- Very low PCB space consumption: 0.89 x 1.26 mm
- Very thin package: 0.6 mm after reflow
- High efficiency in ESD suppression on input pins (IEC 61000-4-2 level 4)
- High reliability offered by monolithic integration
- High reduction of parasitic elements through integration and wafer level packaging
- Packaged in lead-free Flip Chip
- Complies with the following standards
- IEC 61000-4-2 level 4:
- ±15 kV (air discharge)
- ±8 kV (contact discharge)
- IEC 61000-4-2 level 4:
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 11 Jun 2021 | 11 Jun 2021 | |
ZIP | 1.2 | 18 Mar 2020 | 18 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
EMIF02-SPK03F2 | 量産中 | CSP P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF02-SPK03F2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
EMIF02-SPK03F2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。