EMIF04-1005M8

量産中
Design Win

4-line low capacitance EMI filter and ESD protection

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The EMIF04-1502M8 is a 4-line highly integrated device designed to suppress EMI/RFI noise in all systems exposed to electromagnetic interference.

This filter includes an ESD protection circuitry, which prevents damage to the application when subjected to ESD surges up to 15 kV on the input pins.

  • 特徴

    • High reduction of parasitic elements through integration and wafer level packaging
    • High reliability offered by monolithic integration
    • Complies with following standards:IEC 61000-4-2 level 4 input pins 15 kV (air discharge) 8 kV (contact discharge)MIL STD 883G - Method 3015-7 Class 3B (all pins)
    • EMI symmetrical (I/O) low-pass filter
    • Very low PCB space consumption: 1.7 mm x 1.5 mm
    • High efficiency in EMI filtering: -34 dB at frequencies from 900 MHz to 1.8 GHz
    • High efficiency in ESD suppression on input pins (IEC 61000-4-2 level 4)
    • Lead-free package
    • Very thin package: 0.6 mm max

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - EMIF04-1005M8

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
EMIF04-1005M8
量産中
QFN-8L インダストリアル Ecopack2

EMIF04-1005M8

Package:

QFN-8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN-8L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
EMIF04-1005M8
Available at distributors

販売代理店在庫 EMIF04-1005M8

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EMIF04-1005M8 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EMIF04-1005M8

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。