製品概要
概要
The EMIF06-HSD03F3 is a 6-line highly integrated low pass filter designed to suppress EMI / RFI noise for micro secure digital interface.
This filter integrates ESD protection diodes, designed to protect sensitive devices from damage when subjected to ESD surges up 18 kV contact.
The very low line capacitance ensures a high level of signal integrity without compromising protection of sensitive ICs against transient surge events.
-
特徴
- EMI filter with integrated ESD protection on each SD card pins in one easy routing package
- Very low line capacitance to compensate long PCB tracks
- Ultra-low leakage current at VRM: 20 nA max
- Very low PCB space consumption: 1.1 mm x 2.4 mm
- ECOPACK2 RoHS compliant component
- Benefits
- Very good matching between lines thanks to proprietary solid-state silicon technology
- Very low capacitance between lines to GND for optimized data integrity and speed
- Enhanced ESD protection with fast response time and low clamping voltage: IEC 61000-4-2 level 4 compliance guaranteed at device level, hence greater immunity at system level
- Integrated ESD protection of VCC and DET minimizes PCB space
- Easy PCB routing thanks to flow-through package pinout
- Complies with following standards:
- UL94, V0
- IEC 61000-4-2 exceeding level 4: ±18 kV (air discharge – Ix pins)
- IEC 61000-4-2 exceeding level 4: ±18 kV (contact discharge – Ix pins)
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
ハードウェアモデル (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 02 Apr 2021 | 02 Apr 2021 | ||
| ZIP | 1.2 | 18 Mar 2020 | 18 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIF06-HSD03F3 | 量産中 | CSP P 0.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| EMIF06-HSD03F3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
EMIF06-HSD03F3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。