ESDA14WY

量産中
Design Win

Automotive dual-line unidirectional 12 V ESD protection in SOT323

Download datasheet

製品概要

概要

ESDAxxWY series, automotive unidirectional transient voltage suppressor (TVS), has been designed for use in harsh environments to protect sensitive electronics from damage or latch-up due to electrical overstress (EOS), lightning surge and ESD without ageing effect and performance drifts.

It can therefore advantageously replace MOV (metal oxide varistor) or MLV (multi-layer varistor) as well as zener diodes, which are optimized for voltage regulation. It is the right choice for high reliability and quality systems.

In addition, this product is available in a small popular SOT323-3L (Jedec SC-70) with 2.1 mm x 2.0 mm package, ideal for space constrained applications.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified and PPAP capable
    • Dual-line unidirectional ESD and EOS protection
    • Very low leakage current at VRM (IR < 50 nA)
    • Up to 290 W peak pulse power (8/20 µs)
    • High ESD protection level: up to 30 kV
    • Fast turn-on and low clamping voltage
    • Operating Tj max: 175 °C
    • SOT 323-3L package
    • ECOPACK2 RoHS compliant component
    • Complies with the following standards:
      • J-STD-020 MSL level 1 and UL94, V0
      • IPC7531 footprint and JEDEC registered package
      • ISO 10605 - C = 150 pF, R = 330 Ω:±30 kV (air and contact discharge)
      • ISO 10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω:±30 kV (air and contact discharge)
      • ISO 7637-3:Pulse 3a : -150 V; pulse 3b : +150 VPulse 2a: +/- 85 V

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - ESDA14WY

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ESDA14WY
量産中
SOT323 オートモーティブ Ecopack2

ESDA14WY

Package:

SOT323

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SOT323

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
パッケージ
梱包タイプ
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
Breakdown Voltage (V) (min)
最小
最大
ESDA14WY
Available at distributors

販売代理店在庫 ESDA14WY

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ESDA14WY 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ESDA14WY

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

Breakdown Voltage (V) (min):

14.2

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。