HDMI05-CL02F3

量産中
Education

5-line signal conditioning and ESD protection for HDMI interfaces

Download datasheet

製品概要

概要

The HDMI05-CL02F3 chip is a low capacitance ESD protection for HDMI control pins. It also integrates pull-up resistor for I²C bus and pulldown resistor for hot plug detect and pull-up resistor for CEC line.

The ESD protection circuitry prevents damage to the protected device when subjected to ESD surges up to 15 kV.

  • 特徴

    • Complies with the standards:IEC 61000-4-2 Level 4± 15 kV (air discharge)± 8 kV (contact discharge)IEC 61000-4-2 Level 1± 2 kV (air discharge)± 2 kV (contact discharge)
    • High reduction of parasitic elements through integration and wafer level packaging
    • Low line capacitance: 12 pF max.
    • Lead-free package
    • High efficiency in ESD protection
    • High reliability offered by monolithic integration
    • Very thin package

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - HDMI05-CL02F3

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
HDMI05-CL02F3
量産中
CSP P 0.4 mm インダストリアル Ecopack2

HDMI05-CL02F3

Package:

CSP P 0.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

CSP P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
HDMI05-CL02F3
Available at distributors

販売代理店在庫 HDMI05-CL02F3

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

HDMI05-CL02F3 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

HDMI05-CL02F3

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。