製品概要
概要
The SMC50J TVS series are designed to protect sensitive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2, MIL STD 883 Method 3015, and electrical overstress such as IEC 61000-4-4 and 5. They are used for surges below 5000 W 10/1000 μs.
This planar technology makes it compatible with high-end equipment and SMPS where low leakage current and high junction temperature are required to provide reliability and stability over time.
-
特徴
- Peak pulse power:
- 5000 W (10/1000 μs)
- up to 48 kW (8/20 μs)
- Stand-off voltage range from 5 V to 100 V
- Unidirectional and bidirectional types
- Low leakage current: 0.2 µA at 25 °C
- Operating Tj max: 175 °C
- JEDEC registered package outline
- Lead finishing: matte tin plating
- Peak pulse power:
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
TVS Simulator
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 12 Sep 2023 | 12 Sep 2023 | |
ZIP | 1.0 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2024 | |
ZIP | 1.2 | 06 Oct 2023 | 06 Oct 2023 | |
ZIP | 1.2 | 17 Feb 2025 | 17 Feb 2025 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 03 Dec 2021 | 03 Dec 2021 | |
ZIP | 1.0 | 03 Dec 2021 | 03 Dec 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC50J20A | 量産中 | SMC | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-02-12T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | VRM (V) (max) | Operating Junction Temperature (°C) (min) | Operating Junction Temperature (°C) (max) | Directionality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC50J20A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
SMC50J20A 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。