RF LDMOSトランジスタ(7V & 13.6V)

すべてのドキュメント詳細を非表示

STの7V~13.6V LDMOSトランジスタは、STの最先端のLDMOS技術をSOT-89、PowerFLAT™、PowerSO-10RFなどの表面実装型パッケージの利点と組み合わせて、民生用および公共安全無線、船舶用携帯無線、EPIRB、ソナー・ブイ、UHF RFID、自動メータ・リーダ、VHF / UHFアラーム・システム、ワイヤレス・データ・モデムなど、2GHzまでのアプリケーションに対してコスト効率に優れたソリューションを提供します。

主な特徴

  • 動作周波数: 最大2GHz
  • 出力: 1W~35W
  • 効率性: >60%
  • 高い精度とリニアリティ
  • 広帯域性能
  • ダイ供給可能