航空電子機器 & レーダー向け

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示
すべてのドキュメント詳細を非表示

STの36V / 50V LDMOSトランジスタは、最適化されたプロセス・レイアウトにより、航空電子機器およびレーダ・アプリケーションの厳しいピーク電力要件(>1kW)および堅牢性要件(VSWR: >10:1)に対応します。
STのエア・キャビティ・パッケージ(STAC®)は、セラミック製パッケージに比べ、高いRF性能(ゲインとPSAT)、優れた温度特性、およびMTTFを特徴とします。

主な特徴

  • 対象アプリケーション: IFF / TCAS / ADS-Bトランスポンダ / DME / TACAN / L&S帯レーダ
  • 周波数帯
    • 978MHz
    • 1030MHz~1090MHz
    • 960MHz~1215 MHz
    • 1200MHz~1400 MHz
    • 2.7GHz~3.1GHz
    • 3.1GHz~3.5GHz
  • 電源電圧範囲: 36V~50V
  • 最大出力: >1kW
  • ゲイン: >15dB
  • 効率性: >50%