製品概要
概要
The STM705/706/707/708/813L supervisors are self-contained devices which provide microprocessor supervisory functions. A precision voltage reference and comparator monitors the VCCinput for an out-of-tolerance condition. When an invalid VCCcondition occurs, the reset output (RST) is forced low (or high in the case of RST).
These devices also offer a watchdog timer (except for STM707/708) as well as a power-fail comparator to provide the system with an early warning of impending power failure.
These devices are available in a standard 8-pin SOIC package or a space-saving 8-pin TSSOP package.
-
特徴
- 5 V operating voltage
- Precision VCCmonitor
- STM705/707/813L
- 4.50 V ≤ VRST≤ 4.75 V
- STM706/708
- 4.25 ≤ VRST≤ 4.50 V
- RST andRSToutputs
- 200 ms (typ) trec
- Watchdog timer - 1.6 s (typ)
- Manual reset input (MR)
- Power-fail comparator (PFI/PFO)
- Low supply current - 40 μA (typ)
- GuaranteedRST(RST) assertion down to VCC= 1.0 V
- Operating temperature: –40 °C to 85 °C (industrial grade) or –40 °C to 125 °C (automotive grade for the STM706 only)
- RoHS compliance
- Lead-free components are compliant with the RoHS directive
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | RST Threshold (V) (typ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM705M6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STM705M6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。