SL-CNWLC011101V1

量産中

クラウド・セルラー・コネクティビティを実現するノード・ソリューション

クイックビュー

ソリューション概要

STは、セルラーおよびクラウド・テクノロジー向けのターンキー開発プラットフォームを使用したソリューション・パックを提供しています。STM32L496AGI6マイコン・ベースの低消費電力ディスカバリ・マザー・ボードとアンテナ搭載のSTMod+セルラーLTE IoTワールドワイド拡張ボードが含まれています。

ディスカバリ・マザー・ボードに搭載されたSTM32L496AGI6は、高性能Arm® Cortex®-M4 32bit RISCコアをベースにした超低消費電力マイコンで、最大80MHzの周波数で動作します。Cortex-M4コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。また、STM32L496AGI6はDSP命令のセットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

拡張ボードは、Quectel BG96モジュールを使用したLET IoTモデムです。BG96は、LTE Cat M1 / Cat NB1 / EGPRSモジュール・シリーズで、最大300kbpsダウンリンクおよび375kbpsアップリンクのデータ・レートを提供します。STM32L496AGI6搭載のディスカバリ・マザー・ボードへの接続には、STMod+コネクタを使用します。ST4SIM-110Mは、ETSI/3GPP仕様に準拠した組込みSIMで、MFF2パッケージで提供され、拡張ボードにはんだ付けされています。ST4SIM-110MとQuectelモデムを組み合わせることで、製造中にプリロードされたパートナー通信事業者のインフラストラクチャを利用したセルラー・コネクティビティを実現できます。

STM32マイコンのFlashメモリにプリロードされたデモ用ソフトウェアは、USB ST-Link仮想COMポートを介して電子的なSTバウチャとURLを生成します。これにより、Discoveryパックの所有者は、専用のSTM32-C2Cコンシェルジュ・ポータルを使用して、STや各種パートナーによる対応サービス(多数の事前コンパイル済みデモ・フラッシュ・バイナリを含む)を実行可能です。 

  • 搭載製品の特徴

    超低消費電力マイコン: STM32L496AGI6

    STM32L496AGI6は、高性能Arm® Cortex®-M4 32bit RISCコアをベースにした超低消費電力マイコンで、最大80MHzの周波数で動作します。完全なDSP命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)を備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。最大で3つの高速12bit A/Dコンバータ(5Msps)、2つのコンパレータ、2つのオペアンプ、2つのDACチャネル、1つの内部電圧リファレンス・バッファ、低消費電力RTC、2つの汎用32bitタイマ、2つの16bitモータ制御専用PWMタイマ、7つの汎用16bitタイマ、2つの16bit低消費電力タイマを提供します。また、4つの外部シグマデルタ変調器用デジタル・フィルタ(DFSDM)をサポートします。

    eSIM: ST4SIM-110M

    ST4SIM-110Mには、GlobalPlatform、ETSI、3GPP、3GPP2仕様に準拠した高度なUICC機能が、信頼できるパートナーの協力により統合されています。また、2G / 3G / 4G(LTE)/ CDMA / NB-IoT / CAT–Mネットワークに対応し、あらかじめ統合されたセルラー・コネクティビティ設定をフィールドですぐに使用できます。Java Card v3.0.4 Classicに準拠したセキュアで相互運用性に優れたJava Card環境も提供します。Java Card v3.0.4 Classicへの準拠は、モバイル・ネットワーク事業者やサードパーティが所有するサービスの統合と展開にとってきわめて重要です。セキュア・エレメントを内蔵することで、マイコン(または他メーカーのエレメント)によって直接管理される認証情報や独立アプリケーションを格納することも可能です。産業グレードのハードウェア・ソリューション(JEDEC標準)であるST33G1M2Mデバイスを使用しており、過酷な状況にも耐えます。ST33G1M2Mは、高性能32bit Arm® SecurCore® SC300 RISCコアを搭載し、Common Criteria EAL5+認証済みの耐タンパ・セキュア・エレメントです。ST4SIM-110Mはさまざまなパッケージ(カード・プラグイン、MFF2、WLCSP)で提供されます。

     
  • All Features

    • 1MBのFlashメモリと320KBのRAMを搭載したArm®-Cortex®ベースのSTM32L496AGI6マイコン(UFBGA169パッケージ)、USB OTG HS
    • ST4SIM-110M組込みSIM
    • Quectel BG96ワールドワイド・セルラー・モデムLTE Cat M1 / Cat NB1 / EGPRSモジュール300kbpsダウンリンク、375kbpsアップリンク
    • モデム・リセット赤色LED / モデム信号緑色LED
    •  切替え可能なSIMインタフェース、eSIMおよびMicroSIM
    • Pulse SMAアンテナ(周波数範囲: 824MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz / 2100MHz)。このアンテナは、LTEバンドには適さない可能性があるため、その場合はPulseのアンテナSPDA24700を使用してください。

A free-form description of a component.