SL-LLL008V1

量産中
Design Win

高効率・低THDで調光可能な街路照明向け100W LEDドライバ・ソリューション

ソリューション概要

街路およびゾーンLED照明アプリケーションでは一般的に、高力率・低THDで、電圧リップルを最小限に抑えつつきわめて安定した出力電流 / 出力電圧を生成する堅牢かつ効率的な電源が必要です。

屋外用スマート照明アプリケーションには、Sub-GHzコネクティビティが広く採用されています。 

STは、2段アーキテクチャを実装することできわめて高効率な電源と柔軟性の高いワイヤレス・コネクティビティを両立するソリューションを提供しています。

Nチャネル・パワーMOSFET「STF23N80K5」を内蔵したフロントエンドのAC / DC HPFフライバック・コンバータ段は、高力率・低THDを実現し、1次側CV制御を行うオフラインLEDドライバHVLED001Bによって制御されます。

パワーMOSFET「STL4N10F7」を内蔵した2段の反転バック・コンバータは、HVLED002コントローラによって駆動され、外部の調光コマンドを電流制限に変換します。

デジタル制御段を駆動するSTM32L071KZマイクロコントローラは、組込みのSub-GHzトランシーバ・モジュールSPSGRFCを介して、リモートのオン / オフ / 調光コマンドを受信します。コネクティビティ機能を拡張して、6LowPANメッシュ・ネットワーク内の複数の照明ノードをワイヤレスで制御できます。

また、STの6LowPAN Smart Streetlightモバイル・アプリでは、ユーザが、Bluetooth経由でデータ集信ユニット(DCU)に接続されたネットワーク・ノードのオン / オフを制御し、輝度を調整できます。

  • 搭載製品の特徴

    高力率フライバック・コントローラ: HVLED001B

    強化されたピーク電流モード・コントローラが、主に高力率(HPF)のフライバック / バックブーストを制御します。革新的な高電圧テクノロジーにより、外付け部品なしで入力電圧に直接接続し、デバイスの起動および入力電圧のモニタリングを行うことができます。オープン回路、出力短絡、入力過電圧 / 減電圧などの異常状態と、メイン・スイッチの過電流およびオープン・ループなどの回路障害が効果的に制御されます。

    高電圧MOSFET: STF23N80K5

    革新的な独自の縦型構造をベースとしたMDmesh™ K5技術を採用して設計された超高耐圧Nチャネル・パワーMOSFETにより、高電力と高効率が必要なアプリケーション向けに低いオン抵抗およびきわめて低いゲート電荷を実現します。

    LEDコントローラ: HVLED002

    HVLED002は、オフライン制御方式またはDC-DC固定周波数電流モード制御方式の実装に必要な機能を提供して、LEDドライバを実装します。内部実装の回路には、精確なデューティ・サイクル制御のためのトリミング・オシレータ、減電圧ロックアウト、エラー・アンプ入力時の精度に合うよう調整された高精度リファレンス、電流制限を制御するPWMコンパレータ、高ピーク電流のソース / シンク用トーテム・ポール出力段が含まれます。

     

    STripFET™ パワーMOSFET: STL4N10F7

    STL4N10F7は、トレンチ·ゲート構造を強化したSTripFET™ F7テクノロジーを採用し、きわめて低いオン抵抗を実現した高効率MOSFETです。内部電荷容量とゲート電荷を削減することで、より高速かつ効率的なスイッチングを実現しています。

    超低消費電力マイコン: STM32L071KZ

    超低消費電力マイコンSTM32L071KZは、最大32MHzで動作する高性能32bit Arm® Cortex®-M0+プロセッサ、メモリ保護ユニット(MPU)、内蔵メモリ(192KBのFlashプログラム・メモリ、6KBのデータEEPROM、20KBのRAM)と、広範な拡張I/Oおよびペリフェラルを搭載しています。

    Sub-GHz無線トランシーバ: SPSGRFC

    プログラム可能な多数の機能を備えた、使いやすいSub-GHz認証済みトランシーバ・モジュール。小型かつ包括的なRFプラットフォームを提供します。

  • All Features

    • 高効率
    • フォトカプラ不要のPSR制御ループ
    • プログラム可能なSTM32マイコンを搭載した制御ボードへの接続オプションにより、オン / オフ / 調光機能を実現
    • コネクティビティ機能を拡張して、6LowPANメッシュ・ネットワーク内の複数の照明ノードに対応可能