SL-LTALT04602V1

量産中

アダプティブ・フロント・ライト・ソリューション

クイックビュー

ソリューション概要

STは、AutoDevKit™開発エコシステムに基づいて構築されたアダプティブ・フロント・ライト・ソリューション・キットを提供しています。キットに含まれるハードウェアおよびソフトウェアは、独立したハードウェア・コンポーネントとソフトウェア・コンポーネントに分かれているため、簡単に機能を評価 / 追加 / 削除し、コードをカスタマイズし、迅速に試作プラットフォームを開発することができます。

対象アプリケーション

  • 自動車のヘッドライト(ロー・ビーム、ハイ・ビーム、デイタイム・ランニング・ライト、ウィンカー、フォグ・ランプ)
  • 緊急車両ライト(パトカー、救急車、消防車など)  
  • 車両補助灯(ジープ、バイク、トラクタなど) 

  • 搭載製品の特徴

    SPC58 Chorus Cラインは、STのPower Architecture®汎用車載用マイクロコントローラです。ボディ、ネットワーク、およびコネクテッド・カーのセキュア・オンボード通信システムといったセキュリティなどのアプリケーション向けに設計されています。ISO 26262規格に準拠して設計されたSPC58 Cラインは、ASIL-Bの安全性水準およびEVITA Mediumセキュリティ・レベルの安全性を満たし、オンボード・アーキテクチャとEthernet Audio Video Bridging(AVB)などの通信プロトコルを保護します。

    L9616は、CANコントローラと接続してシグナル・コンディショニングおよび信号処理を行う双方向トランシーバです。シールドまたは非シールド・ライン・ペアを使用して、変調速度1Mbaudまでサポートします。

    L99SM81Vは、バイポーラ2相ステッピング・モータ用の車載用統合ドライバで、振幅をプログラムできる電流制御マイクロステッピング機能を備えています。また、外部センサ給電用の5V電圧レギュレータが搭載されています。

  • All Features

    • 各種ボードを組み合わせたアダプティブ・フロント・ライト(AFL)調整システムの構築
    • システム全体をマイコン・ボードから制御およびモニタリング
      • 次の負荷を含むAEKD-AFLLIGHT1ヘッドライト・シミュレータに完全対応
      • 光投影角度調整(XおよびY方向)用の2つのステッピング・モータ
      • ハイ・ビーム、ロー・ビーム、DRL、ウィンカーに対応するLEDストリング電流
      • 冷却ファン
    • 上記負荷を個別制御するデモ・アプリケーション・ソフトウェアを備えたSPC58マイコン制御ボード上でFlashメモリに書込み可能なSTSW-AFL001ファームウェアを含む
    • 専用コネクタ・ボードにより、テストおよび試作開発中のボードの簡単な接続と切断が可能
    • 追加の汎用コネクタ・ボードにより、コネクタ・ピンの再割当てとボードのスタッキングを簡略化
    • WEEEおよびRoHS準拠
    • すべてのSTコンポーネントがオートモーティブ・グレード認定済み
    • すべてのボードを個別パッケージで提供
    • AutoDevKit™開発エコシステムの一部に対応

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.