SL-MCAMC01002V1

量産中
Design Win

低電圧 車載用BLDCモータ制御ソリューション

ソリューション概要

STは、シンプルなCANインタフェースを使用して24V ブラシレスDC(BLDC)モータを簡単に駆動できるソリューションを提供しています。カスタマイズにより、12V、24V、または48Vバスと互換性のある同等のホール効果センサ3相モータにも対応可能です。

小形・低ノイズ・高精度を特徴とするこのモータ駆動ソリューションは、ベクトル制御(FOC)アルゴリズムに対応しているため、制御ループのバンド幅およびリソース要件に関係なく、標準CAN「コマンド・セット」を使用して任意の既存ドメイン / ゾーン・コントローラから制御できます。

車載アプリケーションのBLDCモータ用に設計されたL9908は、3レベルのハーフブリッジ・トポロジ内に構成された6つの独立パワーMOSFETを駆動して、3相BLDCモータを制御します。モータ制御ファームウェアを実行する車載用マイクロコントローラ(マイコン)SPC56 Pラインは、シグナル・コンディショニングおよび信号処理を行う高速双方向CANトランシーバL9616を介して、車両の汎用マイコンのCANコントローラと通信します。

  • All Features

    • 電源電圧: 12V / 24V / 48V
    • 選択したモータに応じた定格
    • 定格出力: 65W
    • 定格トルク: 13Ncm
    • 定格電流: 3.26A
    • 定格電圧: 24V
    • 定格速度: 4840rpm

    ボードのみを考慮した場合の絶対最大定格電流は、25℃で80A

    主要製品はすべて車載用デバイスです。