ソリューション概要
STは、車載アプリケーション向けの包括的な開発エコシステムを提供しています。お客様のアプリケーションに最適なソリューションをご利用いただけます。
STの車載用トランク制御ソリューションには、SPC5-EV-ADISアダプタが含まれており、評価ボード「SPC560B-DIS」およびVIPower™ボードと組み合わせて、トランク・ロック、パワー・リフト・ゲート、リレー交換などの車載アプリケーション用のモータ・ドライバに対応させることができます。
スマート・ドライビングおよびIoT向けICソリューションの主要サプライヤであるSTは、以下のアプリケーション向けのモータ駆動ソリューションを提供しています。
- スマート・ドライビング
- パワー・トランク・リフト
- パワー・リフト・ゲート
- スマート・ロック
- シンチ / ラッチ・システム
- IoTおよびその他アプリケーション
- ロボット掃除機
- ウィンドウのブラインド
- スマート・ドア・ロック
-
搭載製品の特徴
車載用32bitマイクロコントローラSPC5とVIPower VNH7ファミリのスマート・パワーHブリッジ・ドライバをベースにした評価キットで、より低コストかつ小型のモータ制御アプリケーション向けに機能の高集積化を実現しています。システムおよび製品のモジュール化により、広い電源範囲で複数のDCモータに対応可能です。
Hブリッジ・モータ・ドライバの主なメリット
- EV-VNH7100BAS オン抵抗Typ.: 100mΩ
- EV-VNH7040AY オン抵抗Typ.: 40mΩ
- EV-VNH7070BAS オン抵抗Typ.: 70mΩ
Hブリッジ・モータ・ドライバの特徴
- CMOS互換入力: 3V
- 電圧降下時のシャットダウン
- 過電圧クランプ
- サーマル・シャットダウン
- 貫通電流保護
- 電流および電力の制限
- スタンバイ時の超低消費電力
- グランドおよびVCCの断線に対する保護
- PWM動作: 最大20kHz
- マルチセンス診断機能
- グランド短絡およびVCC短絡からの出力保護
- スタンバイ・モード
- ハーフ・ブリッジ操作