ソリューション概要
STは、モータ・ドライバを使用したトランク・リフト機能の設計をサポートするソリューションを提供しています。モータ・ドライバ、安全性を実現する電流センス・アンプ、マイクロコントローラ(マイコン)、および非車載認定FlightSense™技術を採用したToF(Time-of-Flight)測距センサを組み合わせることで、足の動きを高い信頼性で検出し、トランクの開閉を行います。
市場競争の激化に伴い、昨今の自動車メーカーには、製品の差別化に向けた革新的な機能の開発が求められています。ハンズフリーのトランク制御システムは、ユーザの利便性を向上させ、製品の差別化に貢献する革新的なソリューションです。
ハンズフリーのトランク制御システムを搭載した自動車が普及する一方で、多くのユーザがリフト・ゲートの予期せぬ挙動に不満を抱いています。STのスマート・ソリューションでは、あらかじめ設定した足の動きを利用し、シンプルにトランクの開閉を行うことができます。また、電流センスをベースにした安全機能も含まれているため、トランク開閉時の障害物による損傷を防止することができます。
STのハンズフリー電動リフトゲート・ソリューションは、3つのコンポーネントから構成されており、部品数の削減と設計の簡略化に貢献します。バンパ下部に取り付けられたFlightSense™技術採用ToF測距センサ(現状は非車載用)により、トランクの下の足の動きを検出します。足の動きが検出されると、32bit汎用車載マイコンSPC58 Cライン(SPC58EC80E5)が正しいパターンを確認し、トランクを開閉するためのコマンドを2つの車載用完全統合型Hブリッジ・モータ・ドライバ(VNH7040AY)に送信します。このモータ・ドライバは、リフトゲートの2つのリニア・アクチュエータ・モータを同期制御します。ハンズフリー昨日は、自動車のロックが解除され、駐車状態である場合にのみ機能するため、セキュリティも確保されています。
Hブリッジ・モータ・ドライバは、VNHD7008AYを使用することも可能です。VNHD7008AYには、完全に保護されたデュアル・ハイサイド・ドライバに加え、ローサイド構成の2つの外付けパワーMOSFET用ドライバと保護機能が内蔵されています。
FlightSenseは、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。
-
搭載製品の特徴
FlightSense™技術
STの第4世代FlightSense技術を採用したセンサは、1ゾーン~64ゾーンの小型距離画像の作成と4mまでの複数の対象物の検出を行うことができます。エミッタ、レシーバ、およびプロセッサを集積したオール・イン・ワンの製品で、優れたコスト効率で簡単に小型フットプリント実装が可能です。
- STの最新FlightSense™技術
- - 対象物のサイズ、色、および反射率の影響を受けずに測距可能
- - 正確かつ高速な測距
- - 実装を簡略化するオール・イン・ワン統合モジュール
- - 低消費電力
- - 完全に可視域外の940nm光源
完全統合型Hブリッジ・モータ・ドライバ: VNH7040AY
VNH7040AYは、ST独自のVIPower™ M0-7テクノロジーを使用して設計されたローサイド・スイッチを2個搭載したデュアル・モノリシック・ハイサイド・ドライバです。
- - AEC-Q100準拠
- - マルチセンス診断およびモニタリング機能(障害物検出)
- - モータの方向およびブレーキの状態を選択するための専用入力信号
- - さまざまな状況下でモータ回転数を制御する最大20kHzのPWM動作
車載用32bitマイコン: SPC58 Cライン
SPC58 Cラインは、コネクテッド・カーのセキュア・オンボード通信システム向けに設計されたコスト効率の高いマルチコア・マイコンです。
- -多目的な低消費電力モード
- - 豊富なペリフェラル機能
- - 高度なモジュール式I/Oサブシステム
- - ASIL-B電子機能安全に対応
- - 包括的なAutoDevKit開発エコシステム
- STの最新FlightSense™技術
-
All Features
- 技術
- 電源電圧: 12V
- センサ電源電圧: 3.3V
- デジタル・ロジック電源電圧: 5V
- トランク・モータの同期的な駆動
- アプリケーション・ソフトウェア向けFOTA機能
- 性能
- 各モータの最大電流: 35A
- 足の動作パターン認識応答時間: 1秒
- 互換性
- 主要製品はすべて車載グレード
- アプリケーション・コードはMISRA C 2012に準拠
- 技術