ソリューション概要
-
搭載製品の特徴
センサレス3相BLDCモータ制御用に設計された評価ボード「EVAL-L99ASC03」をベースに、さまざまなSTANDBYモードを含むパワー・マネージメント電源機能を備えています。STM8マイクロコントローラをベースにしたマザーボードは、ドーターボードに組み込まれた3相モータ・プリドライバ「L99ASC03G」をモニタリングおよび駆動するためのロジック・セクションを備えています。
販売代理店在庫 EVAL-L99ASC03
販売代理店 | 地域 | 在庫 | 最小発注数量 | パートナー企業リンク |
---|
販売代理店在庫データ:
販売代理店
販売代理店在庫データ:
在庫
Min.Order
EVAL-L99ASC03は、L99ASC03Gを評価可能です。
開発者は、冷却液、水、燃料、またはオイルラインのさまざまな循環系装置およびブースタ・ポンプ・アプリケーション用のBLDCモータ制御ソリューションを簡単に評価できます。
高度に統合された3相モータ・プリドライバ「L99ASC03G」は以下の機能を備えています。
- 電子制御ユニットへの電源供給とモニタリングを行うボルテージ・レギュレータ
- センサレスBLDCモータ・ドライブの実装による、独自の逆起電力検出アルゴリズム
- プログラム可能なゲイン電流センス・アンプ
- SPIインタフェースによる簡略化された制御と診断
STは、ユーザがデバイス情報をリアルタイムに表示しながらL99ASC03Gのパラメータを設定できる、ユーザ・フレンドリーなグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)を備えた専用ソフトウェアも提供しています。
Estimated cost
Estimated cost is an approximate order cost without tax and shipment. Final cost (products, TAX and shipping) will be provided at the check-out.
評価ボード概要
-
- 2つの別々の信号シールドされたステージ: ドライバ・ステージ / パワー・ステージ
- ISOパルス保護(はんだ付けなし)
- 各バッテリ電圧入力での逆極性保護: Vs / Vsreg / パワー・ステージ
- 電流リファレンス・コンパレータ
- PCB温度センサ
- ホール・センサ・コネクタ / 調整回路
- INHウェイクアップ・ボタン
- L99ASC03 内蔵5V LDOによって電源供給されるマイクロコントローラ
- Flashモード設定可能
- 外部電源ボードとの互換性あり
車載用アナログ & パワーIC
製品型番 | 概要 |
---|---|
L9616 | Automotive High Speed Can Bus Transceiver |
L99ASC03G | Brushless/Sensorless 3-phase motor pre-driver for automotive applications |
製品型番
Automotive High Speed Can Bus Transceiver
Brushless/Sensorless 3-phase motor pre-driver for automotive applications
ダイオード & 整流器
製品型番 | 概要 |
---|---|
STPS40L45C-Y | Automotive 46 V, 40 A dual Low Drop Power Schottky Rectifier |
STPS41H100C-Y | Automotive 100 V, 40 A dual Power Schottky Rectifier |
製品型番
Automotive 46 V, 40 A dual Low Drop Power Schottky Rectifier
Automotive 100 V, 40 A dual Power Schottky Rectifier
パワー・トランジスタ
製品型番 | 概要 |
---|---|
STD134N4F7AG | Automotive-grade N-channel 40 V, 2.5 mOhm typ., 80 A STripFET F7 Power MOSFET in a DPAK package |
STL140N4F7AG | Automotive-grade N-channel 40 V, 2.1 mOhm typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package |
STL190N4F7AG | Automotive-grade N-channel 40 V, 1.68 mOhm typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package |
STL210N4F7AG | Automotive-grade N-channel 40 V, 1.3 mOhm typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package |
製品型番
Automotive-grade N-channel 40 V, 2.5 mOhm typ., 80 A STripFET F7 Power MOSFET in a DPAK package
Automotive-grade N-channel 40 V, 2.1 mOhm typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
Automotive-grade N-channel 40 V, 1.68 mOhm typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
Automotive-grade N-channel 40 V, 1.3 mOhm typ., 120 A STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package