ソリューション概要
STDRIVE601は、BCD6Sオフライン·テクノロジーで製造された高電圧ゲート・ドライバです。3相アプリケーションに適したNチャネル·パワーMOSFETまたはIGBT駆動用の3つのハーフブリッジ·ゲート·ドライバを1チップに集積しています。
STDRIVE601には、完全なパワー段を構築するために必要なあらゆる機能およびコンポーネントが搭載されています。
- 3つのハーフブリッジ·ゲート·ドライバ
- スマート·プロテクション
- シグナル·コンディショニング
STDRIVE601の出力は、すべてシンク(350mA)およびソース(200mA)に対応し、インターロックおよびデッドタイム機能により、貫通電流が防止されます。
主なアプリケーション:
- 家庭用および産業用冷蔵庫のコンプレッサ
- 産業用ドライバ / ポンプ / ファン
- エアコンのコンプレッサ / ファン
- コード付きの電動工具 / ガーデニング用工具
- 生活家電
STDRIVE601は、各出力専用の入力端子とシャットダウン端子を備えています。ロジック入力は、3.3VまでのCMOS/TTLに対応し、制御デバイスと簡単に接続することができます。ローサイド / ハイサイド間の遅延のマッチングがとられているため、サイクルの歪みがなく、高周波動作が可能です。
STは、ソフトウェア·ライブラリ、ツール、グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)、および高電圧パワーMOSFETやIGBTを含む包括的な開発エコシステムも提供しています。
-
搭載製品の特徴
- システム全体の部品数削減に貢献する小型ソリューション
- 優れたEMI耐性
- さまざまな保護機能(UVLO / スマート·シャットダウン / デッドタイム機能)
- 使いやすいソリューション
-
All Features
EVALSTDRIVE601の特徴
- 最大600Vの高電圧レール
- ソース電流(200mA) / シンク電流(350mA)
- dV / dt過渡電圧耐性: ±50V / ns
- ゲート駆動電圧: 9V~20V
- 全体的な入出力伝播遅延: 85ns
- 全チャネルでマッチングの取れた伝播遅延
スマートな保護機能
- インターロックおよびデッドタイム機能
- UVLO機能(ローサイド / ハイサイド)
- 高速過電流保護用コンパレータ
シグナル·コンディショニング回路:
- ブートストラップ·ダイオード内蔵
- 過電流コンパレータ
EVALSTDRIVE601は、STM32モータ制御ソフトウェア開発キット(MCSDK)と互換性があります。