SL-SNMTS011601V1

量産中

人の行動を認識するAIを使用したモーション・センシング・アプリケーション

クイックビュー

ソリューション概要

パターン認識のための人工知能(AI)および機械学習(ML)アルゴリズムを使用してリアルタイムで人の動きを検出し、スマートフォンまたはバッテリ駆動のモバイル機器にワイヤレス接続でアクティビティ情報を表示するソリューションです。

このアプリケーションは、超低消費電力 / 高精度のMEMSモーション・センサ「LSM6DSL 6DoF」を使用して、超低消費電力マイクロコントローラ「STM32L475VG」に送信するモーション・データを収集します。STM32L475VGには、単精度浮動小数点ユニット(FPU)と、リアルタイムな人の行動認識(HAR)用の人工ニューラル・ネットワークに基づく3つの異なるパターン認識アルゴリズム(FP-AI-SENSING1)の1つを実行するSTのFlashアクセラレータ(ART Accelerator™)が搭載されています。

ロイヤルティ・フリーのBluetooth® Low Energy(LE)5.2プロトコル・スタックを備えた超低消費電力、デュアルコア、マルチプロトコルのワイヤレス・モジュール「STM32WB5MMG」は、パターン認識アルゴリズムの結果をスマートフォンまたはバッテリ駆動のモバイル機器に送信し、専用のモバイル・アプリで統合できます。このアプリは、AndroidおよびiOS向けのモバイル・アプリ「ST BLE Sensor」をベースに開発できます。

このタイプのアプリケーションは、ウェアラブル、安全管理、環境モニタリング、健康・フィットネス、交通機関など、さまざまな分野で役立ちます。

  • All Features

    • リアルタイムな人の行動認識(HAR)用のニューラル・ネットワーク実装向けの、すぐに使用できるファームウェア
    • 最新のコンピューティング機能を活用し、STM32マイクロコントローラですべてのモーション・データを処理
    • ソリューション要件を満たし、最大5つの異なるクラス(ウォーキング、ジョギング、階段の昇降、サイクリング、自動車運転)を認識できる、さまざまなプロパティを持つ3つの異なる人工ニューラル・ネットワーク(ANN)モデル
    • リアルタイム・オペレーティング・システム(RTOS)による超低消費電力の実装
    • HARアルゴリズムの結果を表示するST BLE Sensorモバイル・アプリ(Android / iOS)との互換性
    • STM32Cube開発エコシステムにより、さまざまなSTM32マイクロコントローラ・シリーズ間での優れた移植性とスケーラビリティを実現
    • Bluetooth® LE SIG仕様v5.2に準拠

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.