SL-SNPSN011702V1

量産中

STM32上で動作するニューラル・ネットワーク・モデルを用いた物体検出ベースの人数カウント・アプリケーション

クイックビュー

Kit Description

($97.00)
($40.00)
$137
Estimated cost

この評価セットアップは、STM32H747XIH6開発キット(STM32H747I-DISCO)をベースにしています。このキットには、人工知能(AI)を用いたコンピュータ・ビジョン向けソフトウェア(FP-AI-VISION1)が動作する高性能デュアルコア「STM32H7」マイコンと、解像度5Mピクセルで8bitカラーのイメージ・センサをベースにしたカメラ・モジュール(B-CAMS-OMV)が含まれています。

STM32H747XIH6マイクロコントローラ上で動作するソフトウェア「FP-AI-VISION1」は、ニューラル・ネットワーク(NN)の出力に基づき、シーン内でのエッジベースの人数カウントを実行します。STのAIエキスパート・チームはこのAIモデルを、通常のオフィス環境条件下での精度を維持しながら、演算能力とメモリ使用量を最適化しました。STM32Cube.AI拡張パック(X-CUBE-AI)を使用して、最適化されたCコードが生成されます。STM32H747XIH6開発キットに含まれているLCDで、カウントした人数、キャプチャした動画、動画中の人物の位置に対応するバウンディング・ボックスをリアルタイムに表示します。

物体検出のための畳込みニューラル・ネットワーク(CNN)モデルは、STのModel zooに含まれている、YOLOモデルから派生したものであり、8bit精度で量子化され、RGB888フォーマットの240 x 240ピクセル解像度の入力画像を想定しています。

人数カウント・アプリケーションは、完全な内蔵メモリ割当てスキームを実装しており、画像を使った人物認識、カウント、追跡アプリケーションが可能になります。

ソフトウェアを入手

評価ボード概要

    • 物体検出のための畳込みニューラル・ネットワーク(CNN)モデルに基づく、すぐに使える人数カウント・アプリケーション
    • カメラ・キャプチャ、フレーム画像前処理、推論実行、出力後処理のための完全なアプリケーション・ファームウェア
    • カメラのフレーム・キャプチャをサポートし、画像データセットの収集が可能

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.