SL-SSISE011301V1

量産中

デバイス認証とセキュア・コネクティビティ向けセキュア・ソリューションの開発

クイックビュー

ソリューション概要

認証製品は、ブランド保護のためにデバイスを認証し、クラウドおよびリモート・サーバへの接続を保護し、プラットフォームの整合性を確保するために使用されるセキュア・エレメントです。

機密情報の保存や取り扱いのための優れた機能を備えている認証製品は、企業のイメージ、評判、収益を複製や盗難から保護し、安全で信頼できるサービスを保証するのに役立ちます。

CC EAL5+プラットフォームで実行されるSTSAFE-Aは、独立した第三者機関によって認証されたセキュリティ機能を備えた、きわめて安全なセキュア認証ソリューションです。そのコマンド・セットは、強力なデバイス認証を保証し、デバイスの使用状況を監視し、近くのホストとのセキュア・チャネル確立(TLS)を支援し、ホスト・プラットフォームの整合性を保護するように調整されています。

STのセキュア・エレメントSTSAFE-A110は、X.509証明書でユニークIDを提供し、純正の周辺機器やIoTデバイスの偽造を防ぐ厳密なデバイス認証を確実に実施します。

STSAFE-A110は、STM32マイクロコントローラのコンパニオン・チップとして、特に包括的なSTM32開発エコシステムにより、既存のソリューションに簡単に統合できます。

STはSTM32L476RGの使用を推奨しています。これは高性能Arm® Cortex®-M4 32bit RISCコアをベースにした超低消費電力マイクロコントローラで、最大80MHzの周波数で動作します。Cortex-M4コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)形式が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。完全なデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)を備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

  • 搭載製品の特徴

    この高度でセキュアなソリューションは、ローカルまたはリモートのホストの認証およびセキュアなデータ・マネージメント・サービスを提供するセキュア・エレメントです。これは、最新世代のセキュア・マイコン上で実行されるセキュア・オペレーティング・システムを搭載したフルターンキー・ソリューションです。

    • ユニークIDと強力な認証( USB Type-C®およびQIに準拠)
    • セキュア・チャネル確立(TLS)
    • 署名の検証
    • デクリメント・カウンタ
    • セキュアなSTファクトリでの
    • 顧客機密情報の安全なデータ保存

     

    高い柔軟性によりクラス最高の超低消費電力値を実現したSTM32L476RGマイクロコントローラは、消費電力と処理要求のバランスをとるために、ダイナミック電圧スケーリングを提供しています。さらに、STOPモードで使用可能な低消費電力ペリフェラル、安全とセキュリティ機能、多数のスマート・ペリフェラルなども提供しています。

    • 最大1MBのFlashメモリ
    • 豊富な低消費電力アナログ・ペリフェラル
    • 多数の標準および高度な通信インタフェース
    • 多様なパッケージ
    • 10年間の長期供給保証プログラムの一環

     

  • All Features

    • 対象物や消耗品にユニークIDを付与
    • 消耗品(プリンタのカートリッジなど)、周辺機器(携帯電話のアクセサリなど)、さらにUSB-C、Qiワイヤレス充電、IoTデバイスのソリューションを厳密に認証するための証明書とサービスを提供
    • トランスポート層セキュリティ(TLS)接続を確立することにより、安全なオブジェクトのデータ交換をサポート
    • セキュア・ブートとセキュア・ファームウェアのアップグレードのためのソフトウェア署名検証サービスを介してプラットフォームの整合性を保証
    • 顧客のX.509証明書と署名キーがセキュアなSTファクトリでプリロード
    • Amazon AWS JITおよびMSF Azure DPSへのデバイスの事前接続と互換性のある証明書をプリロード可能

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.