SL-SSISE011302V1

量産中

NFCを使用したLoRaWANプロビジョニング・ソリューション

クイックビュー

Kit Description

($16.00)
($5.00)
($42.00)
$63
Estimated cost

このソリューション評価キットは、革新的なアプリケーションを開発できる、オープンで柔軟性の高い、簡単で安価な手段であるSTM32オープン開発環境をベースとしています。最先端の製品を使って試作を高速化できるため、最終設計へも迅速に移行できます。

超低消費電力ワイヤレスSTM32WL5 SoCが実装されたSTM32WL Nucleo-64開発ボード(NUCLEO-WL55JC)には、USB経由のデバッガ / プログラマ・インタフェースが内蔵されています。柔軟性の高いArduinoコネクタを搭載した本開発ボードは、ST25DV64KC NFC Type Vタグを搭載したダイナミックNFC / RFIDタグIC拡張ボード(X-NUCLEO-NFC07A1)に簡単に接続できます。

STのSTM32WLファームウェア・パック(STSW-ST25DV010)には、幅広いソフトウェア・コンポーネントとすぐに使用可能なサンプル・コードが含まれています。LoRaプロビジョニング向けのユーザ・フレンドリな携帯アプリ(STSW-ST25010)とMQTTクライアント(STSW-ST25011)も使用できます。The Things NetworkのLoRaWAN®インフラストラクチャを活用すれば、デバイスの性能を監視したり、診断したりできます。

本キットでは、LoRaデバイスは、STM32WL Nucleoボードに搭載されたNFC拡張ボード(X-NUCLEO-NFC07A1)によってLoRaネットワーク下で個体認識されます。1MHzまで高速化されたI²C有線インタフェースを搭載したST25DV64KCダイナミックNFCタグ用のダブル・レイヤ・アンテナ・リファレンス・ボード(ANT7-T-25DV64KC)も、試作業務の簡素化に役立ちます。

まず、LoRaプロビジョニング・アプリ(STSW-ST25010)が稼働しているNFC対応のスマートフォンを使用してLoRaデバイスをタップし、デバイスの一意のIDを取得し、画面の指示に従ってIDをLoRaWANネットワーク上で登録します。

ソフトウェアを入手

評価ボード概要

    • ST25DV64KCを搭載するSTM32 Nucleo向けのダイナミックNFC / RFIDタグIC拡張ボード(X-NUCLEO-NFC07A1)
      • ST25DV64KCダイナミックNFC / RFIDタグを搭載する使いやすい拡張ボード
      • NDEFをサポートする最大64Kbitのメモリ
      • STM32Cubeファームウェアと互換性のあるST25DV64KC向けの包括的な開発ファームウェア・ライブラリとサンプル・コード
    • 超低消費電力のワイヤレスSTM32WL5 SoC開発ボード(NUCLEO-WL55JC)
      • ユーザは安価かつ柔軟性の高い方法で、LoRaデバイスの試作品を開発できます。
      • STM32Cubeファームウェア・パッケージで利用できる包括的な無料ソフトウェア・ライブラリとサンプル・コード
      • IAR、Keil、GCCベースのIDEなど、幅広い統合開発環境に対応
    • 優れた互換性と各種規格に準拠
      • NFCフォーラムType 5 Tag認証
      • LoRaWan 1.0.4認証

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.