ソリューション概要
USB® Type-C Power Delivery(PD)アダプタでは、QRモード・フライバック・コントローラ、同期整流コントローラ、およびUSB Type-C PDコントローラ間の最適なコヒーレンスがシステムの性能に大きく影響します。STは、最小限の部品数で構成された、きわめて小型のアダプタにおいて出力の最大化に貢献する堅牢なソリューションの開発に取り組んでいます。
EVLSTCH03-45WPDは、USB-IF認証済みのUSB Type-C PD 3.0アダプタ用リファレンス設計です。DoEおよびUE CoC要件をすべて満たすコスト・パフォーマンスに優れた迅速な設計を実現するため、部品数の削減に貢献します。
STは、主要なシリコン・コントローラに加え、小型かつコストが最適化されたハードウェア・ソリューションに求められるパワー・デバイスおよびESDプロテクションも提供しています。
EVLSTCH03-45WPDは、USB-IF認証済みの45W USB Type-C® PD 3.0アダプタ用リファレンス設計です。
EVLSTCH03-45WPDは、スタンドアロンのUSB PDコントローラを備えた絶縁型電源です。電圧調整用のオプトカプラ・フィードバックを備えたSTCH03コントローラをベースにした擬似共振フライバック・コンバータを1次側に実装しています。また、高性能の低電圧PWMコントローラ・チップと650V高電圧起動回路を1パッケージに集積しています。STCH03は、新しい650V MDmesh™ M6 パワーMOSFET「STD7N65M6」のゲートを駆動します。
2次側整流は、適応型同期整流コントローラ「SRK1001」をベースにしており、システム全体の効率向上に貢献します。また、SRK1001は100V STripFET™ F7 パワーMOSFET「STL110N10F7」のゲートを駆動します。
STUSB4761コントローラをベースとし、電力調整段を駆動するCC / CVレギュレーション・ループおよびUSB Type-C® PDインタフェースは、常に2次側で用いられます。STUSB4761は、USB PD規格に準拠した、堅牢かつ安全で、確定的なネゴシエーションを実現し、フル・ハードウェアUSB PDスタックのメリットを提供します。
EVLSTCH03-45WPDは、ESDプロテクション向けのデュアル・トランシル・アレイ「ESDA25L」を搭載しているため、USB Type-C®コネクタの静電放電から保護されています。
また、出力過電圧、出力電圧低下、出力過電力、および出力短絡に対する保護を備えた堅牢なアダプタが実装されています。STの半導体製品で構成されたEVLSTCH03-45WPDは、部品数の少ないアダプタ開発に貢献し、迅速かつコスト・パフォーマンスに優れた設計を実現します。
-
搭載製品の特徴
STCH03は、高電圧起動回路と高性能低電圧PWMコントローラ・チップを1パッケージに集積擬似共振フライバック・コントローラです。消費電力の最小化に貢献します。このPWMコントローラは1次側MOSFETをオンにして、オン時間中にフライバック・トランスの1次巻線内にエネルギーを蓄積させることができます。1次MOSFETがオフになった後、エネルギーはフライバック・トランスの2次巻線に電磁的に伝達され、2次側のコンデンサおよび負荷に伝達されます。
フライバック・コンバータ用適応型同期整流コントローラ
SRK1001は、フライバック・コンバータの2次側同期整流(SR)用に設計された同期整流コントローラです。QRおよびCCM / DCM混合固定周波数回路での動作に適しています。
STUSB4761は、USB Type-CおよびUSB PDプロバイダ・デバイスに対応したUSB PDコントローラです。内部の不揮発性メモリに保存されているデフォルトのパラメータを用いて、内部 / 外部ソフトウェアなしでシンク側と供給電力を自律的にネゴシエートするために(自動実行モード)、最大5つのPDOを実装しています。また、CC / CVレギュレーション・ループにより、完全に調整されたパワー・マネージメント・ユニット(AC / DC)を最小限の部品数で実装することができます。自動過熱保護メカニズムにより、異常な温度上昇を抑制/ 低減し、アプリケーション、充電デバイス、および環境を保護する目的で、シンク側とのパワー・ダウンの再ネゴシエートが可能です。
-
All Features
- USB-IF認証済み
- USB Type-C PD 3.0リファレンス:
- ACアダプタEVLSTCH03-45WPD TID:2071
- PDコントローラSTUSB4761 TID:2070
- すべてのDOEおよびUE CoC要件を満たす電力効率
- 適応型同期整流付き絶縁型擬似共振フライバック・トポロジ
- プログラム可能な出力電圧および電流保護
- EN60065に準拠した安全性
- EMI: EN55022 - Class B準拠
- RoHS準拠