製品概要
概要
The 54AC164245 is a rad-hard advanced high-speed CMOS, Schmitt trigger, 16-bit, bidirectional, multi-purpose transceiver with 3-state outputs and cold sparing.
Designed to be used as an interface between a 5 V bus and a 3.3 V bus in mixed 5 V/3.3 V supply systems, it achieves high-speed operations while the CMOS low-power dissipation is kept.
All pins have cold spare buffers to change them to high impedance when VDD is tied to ground.
This IC is intended for a two-way asynchronous communication between data buses. The direction of the data transmission is determined by the nDIR inputs.
The A port interfaces with the 3.3 V bus can also operate at 2.3 V. The B port operates with the 5 V bus.
The 54AC164245 is packaged in hermetic ceramic Flat 48-lead screened as per MIL-PRF-38535 to comply with the needs of space applications. It is available with the upper metallic lid either floating or internally connected to ground.
-
特徴
- Fully compatible with the 54ACS164245
- Dual supply bidirectional level shifter
- Extended voltage range from 2.3 V to 5.5 V
- Separated enable pin for 3-state output
- Schmidt-triggered I/Os: 100 mV hysteresis
- Internal 26 Ω limiting resistor on each I/O
- High speed: Tpd = 8 ns maximum
- Fail safe
- Cold spare
- Hermetic package
- 100 krad (Si) at any Mil1019 dose rate
- SEL immune to 110 MeV.cm2/mg LET ions
- RHA QML-V qualified
- SMD: 5962R98580
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 18 Jun 2021 | 18 Jun 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
RHRAC164245K01V | 量産中 | Flat-48 | インダストリアル | N/A | |
RHRAC164245K03V | 量産中 | Flat-48 | インダストリアル | N/A | |
RHRAC164245K1 | 量産中 | FLAT CER MIL | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHRAC164245K1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHRAC164245K01V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHRAC164245K03V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
RHRAC164245K1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHRAC164245K01V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHRAC164245K03V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。