製品概要
概要
The HCC40xxB and HCC45xxB series are legacy high-voltage CMOS logic gate and functions also known as the CMOS4000B series. The parts have a guaranteed radiation hardness for both single event effects (SEE) and total ionization dose (TID), guaranteed in the -55 °C to +125 °C range, and are packaged in ceramic hermetic packages. They are ESCC qualified, allowing straightforward use in spacecrafts and other harsh environments.
They offer a wide set of highly noise tolerant gates, flip-flops, multiplexers, counters, bus interfaces, and several other functions.
The complete, detailed specification of each type is available from the ESCC (European Space Components Coordination) website.
The following dedicated technical notes provide additional information:
- TN1181: Engineering model quality level
- TN0873: Manufacturing and quality specification of products in die form
- TN0985: "Class S equivalent" flow specification, for use of ESCC products in a MILSTD-883 environment
-
特徴
- ESCC qualified
- 18 V absolute maximum ratings
- 3 V to 15 V operating voltage
- Hermetic packages
- Rad-hard 100 krad (Si) TID
- SEL immune up to 119 MeV.cm²/mg
- SEU immune up to 119 MeV.cm²/mg
- -55 °C to +125 °C temperature range
- ESCC specification available on ESCC website for each part
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
HCC4049UBDG | 量産中 | DIL-16 | インダストリアル | N/A | |
HCC4049UBK1 | NRND | Flat-16E | インダストリアル | N/A | |
HCC4049UBKG | 量産中 | Flat-16E | インダストリアル | N/A | |
HCC4049UBKT | 量産中 | Flat-16E | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC4049UBKG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
HCC4049UBDG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
HCC4049UBK1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
HCC4049UBKT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
HCC4049UBKG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
HCC4049UBDG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
HCC4049UBK1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
HCC4049UBKT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。