耐放射線性LVDS

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STは、400Mbit/s LVDSドライバ、レシーバ、シリアライザ / デシリアライザおよびクロスポイント・スイッチを含む耐放射線性LVDS製品を提供しています。-4V~+5Vのきわめて広い入力同相電圧範囲、および最大8kVのESDプロテクションを備えています。また、すべての製品がコールドスペアおよびフェイルセーフ機能に対応しています。

STの耐放射線設計ルールに基づいて設計され、実績のあるCMOS技術によって製造されているため、全放射線量(TID)最大300krad(Si)の耐性を備えています。STの耐放射線LVDSシリーズは、最大135MeV.cm2/mgのシングルイベント・ラッチアップ(SEL)に対する耐性があり、シングルイベント過渡現象に対する優れた特性を備えているため、衛星アプリケーションの要件にも対応可能です。

STの耐放射線性LVDSは、ハーメチック・セラミック・パッケージで提供され、最も厳しい耐放射線規格を満たし、QML-VおよびEPPL認定済みです。