M74HC151

量産中
Design Win

8-Channel Multiplexer

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The M74HC151 is a high-speed CMOS 8-channel multiplexer manufactured using silicon gate C2MOS technology.

It provides, in one device, the ability to select one bit of data from up to eight sources. The M74HC151 can be used as a universal function generator to generate any logic function of four variables. Outputs Y and W are complementary; the selection depends on the address inputs A, B, and C. The strobe input must be taken low to enable this device. When the strobe is high, the W output is forced high and consequently the Y output goes low. All inputs are equipped with protection circuits to guard against static discharge and transient excess voltage.

  • 特徴

    • High speed: tPD = 17 ns (typ.) at VCC = 6 V
    • Low power dissipation: ICC = 4 µA (max.) at TA = 25 °C
    • High noise immunity: VNIH = VNIL = 28 % VCC (min.)
    • Symmetrical output impedance: |IOH| = IOL = 4 mA (min)
    • Balanced propagation delays: tPLH ~= tPHL
    • Wide operating voltage range: VCC (OPR) = 2 V to 6 V
    • Pin and function compatible with 74 series 151
    • ESD performance
      • CDM: 1 kV
      • HBM: 2 kV
      • MM: 200 V

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - M74HC151

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
M74HC151YRM13TR
量産中
SO-16 オートモーティブ Ecopack2
M74HC151YTTR
量産中
TSSOP-16L オートモーティブ Ecopack3

M74HC151YRM13TR

Package:

SO-16

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

SO-16

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

M74HC151YTTR

Package:

TSSOP-16L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TSSOP-16L

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
M74HC151YRM13TR
Available at distributors

販売代理店在庫 M74HC151YRM13TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M74HC151YTTR
Available at distributors

販売代理店在庫 M74HC151YTTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M74HC151YRM13TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M74HC151YRM13TR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

M74HC151YTTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M74HC151YTTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。