製品概要
概要
The STG1218 is a quad channel analog switch (SPDT), which is able to accommodate with positive and negative voltages. Each channel has an independent selection pin, and a common inhibit pin. Thanks to its large operating voltage range and low Ron, this switch can fit many applications such as RRU (both LDMOS and GaN solutions). It is also a good operational amplifier companion chip used with a standard 3.3 V single supply operation for gain selection. In addition, it has the versatility to be compatible with 3.3 V and 1.8 V logic standard thresholds.
-
特徴
- Wide operating voltage range
- Total voltage: 2.7 V to 15.5 V
- Positive supply: 2.7 V to 5.5 V
- Negative supply: down to -12 V
- Break before make feature
- Quad channel with one control pin for all switches
- Inhibit pin to set the swicthes in high impedance
- Benefits
- GaN and LDMOS compatible
- Compatible with 1.8 V and 3.3 V standard logic levels
- Wide operating voltage range
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STG1218IQT | 量産中 | VFQFPN 20 4x4x0.8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STG1218IQT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STG1218IQT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。