STG3856

量産中
Design Win

Low voltage 1.0Ω max dual SP3T switch with break-before-make feature

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The STG3856 is a high-speed CMOS low voltage dual analog SP3T (single pole triple throw) switch or dual 3 : 1 multiplexer /demultiplexer switch fabricated in silicon gate C2MOS technology. It is designed to operate from 1.65 V to 4.3 V, making this device ideal for portable applications.

The device offers very low ON resistance (< 1.0 Ω) at VCC = 4.3 V. The disabling and enabling of switches are done by setting the 1IN and 2IN control pins. Additional key features are fast switching speed, and ultra low power consumption. All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them ESD immunity and transient excess voltage.

  • 特徴

    • ESD performance (analog channel vs. GND): HBM > 2 kV (MIL STD 883 method 3015)
    • Latch-up performance exceeds 300 mA (JESD 17)
    • High speed:tPD = 0.3 ns (typ.) at VCC = 3.0 VtPD = 0.4 ns (typ.) at VCC = 2.3 V
    • Low ON resistance VIN = 0 V:RON = 1.0 Ω(max. TA = 25°C) at VCC = 4.3 VRON = 1.5 Ω (max. TA = 25°C) at VCC = 3.0 VRON = 1.8 Ω (max. TA = 25°C) at VCC = 2.3 V
    • Ultra low power dissipation:Icc = 0.2 μA (max.) at TA = 85°C
    • 4.3 V tolerant and 1.8 V compatible threshold on digital control input at VCC = 2.3 to 4.3 V
    • Wide operating voltage range:VCC (opr) = 1.65 V to 4.3 V single supply

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STG3856

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STG3856QTR
量産中
VFQFPN 12 2.2x1.4x0.55 インダストリアル Ecopack3

STG3856QTR

Package:

VFQFPN 12 2.2x1.4x0.55

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 12 2.2x1.4x0.55

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
STG3856QTR
Available at distributors

販売代理店在庫 STG3856QTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STG3856QTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STG3856QTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。