高温対応サイリスタ(SCR)は、電力損失が小さく、150℃の動作時でも高い電力密度を得ることができます。さらに瞬間的に電流を引き込むことができ、突入電流制限回路やコンバータ、SSR(ソリッド・ステート・リレー)のヒートシンクを小型化できます。STが持つ設計および製造プロセスの技術により、最小限のゲート・トリガ電流で、最大限の過渡的なノイズ耐性を確保しています。高温対応サイリスタは、幅広いアプリケーションに対応する高性能なディスクリートおよびモジュール製品から構成されるSTPOWERファミリに含まれます。
製品タイプ
新しい16A、800V定格のサイリスタ(TO-220絶縁型パッケージで提供)は、外部制御付きのダイオード・ブリッジ、交流対応リレー、スイッチング電源用高電圧クローバ保護回路などに向けて開発された製品で、500V/µsのノイズ耐性を備えた小型パワー・モジュールに最適です。また、150℃の最大接合部温度により、オートバイの電圧レギュレータやエンジン始動装置において、ヒートシンクの小型化や、より大きな負荷の制御に対してさらに設計の自由度を高めます。
製品ポートフォリオ
革新的な表面実装型D2PAKパッケージとともに、これらの高品質なサイリスタ製品ラインは、EV用バッテリ充電器、産業用電源、充電器、オートバイの電圧レギュレータ、モータ駆動機器、および無停電電源(UPS)コンバータの高電力密度化を目指したソリューション設計に貢献します。同様に、現在も拡張し続けている1200V車載用サイリスタの製品ラインアップにより、2輪および4輪のモビリティ・アプリケーションにおいて、システムの小型化や大電流への対応が可能となります。

メリット
- STの高温対応サイリスタは、表面実装型および絶縁と、非絶縁を含む挿入型パッケージで提供され、以下の特徴を備えています。
- きわめて低いゲート・トリガ電流(600V サイリスタのみ)
- ピーク・オフステート電圧(阻止電圧):600V~1200V
- オン時の最大電流:12A~80A
- 最大接合部温度:+150℃
ブログ記事「TN5015H-6Gなどの高温対応サイリスタを高電圧スパイクから保護する方法」(50Aオン電流、600Vオフ電圧)をご覧ください。