短距離無線ネットワークは、その性質や目的に応じて規格化され、接続性や電力効率、および帯域幅の要件に応じて最適化された無線通信技術により実現されています。また、ワイヤレス・センサ・ネットワークやIoTの重要性が高まるとともに、多くの電子システムがワイヤレス・コネクティビティを必要としています。
STは、無線通信トランシーバやワイヤレスWi-Fiアプリケーション・プロセッサ、ネットワーク・コプロセッサ、認証済みモジュールなどを幅広く提供しています。これらの製品は、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、Thread、Zigbee、高精度の測位を実現するUltra-WideBand(UWB)、および非接触コネクティビティ用の60GHzをはじめとする主要な短距離無線通信技術に対応しています。

Bluetooth® LEアプリケーション・プロセッサ
詳細はこちら STは、Bluetooth v5.2に準拠したBluetooth LEアプリケーション・プロセッサの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。最適化されたネットワーク・プロセッサやアプリケーション・プロセッサ、およびその両方を1チップに組み込んだオール・イン・ワン・ソリューションなど、幅広い製品やソリューションが含まれています。

Bluetooth LEネットワーク・コプロセッサ
詳細はこちら STは、Bluetooth® Low Energy(LE)ネットワーク・コプロセッサの製品ポートフォリオを提供しています。Bluetoothホスト・コントローラ・インタフェース(HCI)を採用することで、ハードウェアの拡張性とソフトウェアの柔軟な設計を実現します。