ZigBee対応製品

100万人以上の開発者に選ばれ、業界標準の製品となっているSTM32WB製品とSTM32Cubeで、ZigBeeの優れた電力効率をご体験ください。広く採用され、現場で実証された堅牢で効率的なネットワークにデバイスをシームレスに統合でき、スマート・ホーム、産業オートメーション、およびIoTアプリケーションの可能性が無限に広がります。ZigBeeの低消費電力性と信頼性の高い通信がSTM32の最先端テクノロジーと相まって、コネクティビティの強化、エネルギー効率の向上、開発の簡素化を実現します。ZigBeeとSTM32でワイヤレス・コネクティビティの未来を先取りすることで、IoTプロジェクトの可能性が最大限に広がります。

2.4GHz無線トランシーバを搭載した超低消費電力のSTM32WBワイヤレス・マイコンと実績のあるソリューションをベースにしたメッシュ・ソリューションの構築を実現します。STの2.4GHz無線トランシーバを搭載したSTM32WBワイヤレス・マイクロコントローラは、ZigBee PRO 2017ソフトウェア・スタックを含む、認証済みの堅牢かつ包括的な開発環境を無償で提供しています。

ZigBee®は、IEEE 802.15.4をベースにConnectivity Standard Alliance(CSA)によって開発された無線通信プロトコルです。低消費電力や優れた信頼性および相互運用性を特徴とし、ノイズの多いRF環境において高い耐性を示します。また、ZigBee PRO認証により、異なるベンダの製品であっても、製品間の相互運用が保証されています。

STは、Connectivity Standard Alliance(CSA)のメンバーであり、理事会にプロモータとして出席しているほか、ZigBee Alliance Member Group China(ZMGC)の評議員メンバーとして、発展を担う重要な役割を果たしています。

IEEE 802.15.4は、IEEE 802.15ワーキング・グループによって規定されている技術規格で、物理層が定められています。つまりZigBeeのようなプロトコルの基盤となる汎用の標準MAC層が提供されます。

製品タイプ

STのZigBee認証済みソリューション

  • ZigBee 3.0クラスタはスマート・ホームやビル・オートメーション、ヘルスケア機器のデータ収集など、低消費電力と低帯域幅が求められる小規模無線ネットワークを用いたアプリケーションに最適です。

ZigBee PROおよびZigBee 3.0 ZCLは、認証プロセスの簡略化と開発コストの削減に貢献します。

コネクティビティ革命:ZigBeeの可能性を引き出すSTM32WB

  • STM32WBシリーズ向けのZigBeeソリューションは、実績のあるZigBee PRO 2017プロトコル・スタックをベースにしており、46のZigBee 3.0クラスタをサポートしています。これにより、IoT機器開発を簡略化し、より迅速な設計に貢献します。
  • STM32WBシリーズは、さまざまな設定の機器に柔軟に対応するための機能を提供する認証済みプラットフォームです。コーディネータ(ZC)、ルータ(ZR)、およびエンド・デバイス(ZED)設計が用意されており、機器のサイズ、OTA機能、消費電力などにおいて高い柔軟性を提供します。
  • STM32WBはモジュール形式(STM32WB5MMG)でも提供されています。無線の専門知識がない開発者に最適で、開発期間の短縮やコスト削減に貢献します。
  • また、STM32WBシリーズは、グリーン・パワー対応のため、バッテリの有無を問わずさまざまなアプリケーションに適しています。
  • STM32WBはBluetooth LE 5.4のコンカレント・モードに対応しており、スマートフォンやタブレットによるZigBeeデバイスのコミッショニングが可能です。

加えて、ZigBee AllianceによるSmart Energy 1.4との互換性があるため、スマート・メータをはじめとするパワー・マネージメントやエネルギー管理アプリケーションを簡単に実装することが可能です。また、QFN、BGA、WLCSP(ウェハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ)や、認証済みですぐに使用できるLGAモジュールなどを含む幅広いパッケージ・オプションで提供されています。すべての製品がSTM32Cube開発エコシステムによりサポートされているため、開発期間の短縮に貢献します。

STM32WBワイヤレス・マイコンは、センサ、外部Flashメモリ、スクリーン、タッチ・センサを備えたNUCLEO-WB55RG、P-NUCLEO-WB55、およびSTM32WB5MM-DKディスカバリ・ボードで使用できます。

メリット

  • ZigBee認証済み製品
  • デュアル・コア・アーキテクチャがアプリケーションと無線の性能を強化
  • 厳しい環境における信頼性の高いコネクティビティとRF性能
  • バッテリ寿命を延ばすエネルギー効率に優れた動作
  • 柔軟に拡張できるスケーラブルなメッシュ・ネットワーク
  • 不正アクセスを防止する堅牢なセキュリティ
  • 開発を簡素化して製品化までの時間を短縮
  • 幅広いパッケージを用意
  • 開発期間を短縮するモジュール・オプションを用意
  • ST Wikiで46以上のサンプルが提供されているため素早く開発を開始可能
  • ST Community内の最大の開発者コミュニティがサポート
  • STはZigBeeを中長期的にサポートしていく所存です。STは、ZigBeeが持続可能な世界の実現に貢献することを確信しています。
STM32WBのWiki
ZigBee®